水晶フィルタXDCAF/XDCAG/XDCAH/XDCAEシリーズ

モノリシック水晶フィルタ
周波数:20~80 MHz [基本波]
70~150 MHz [3倍波]
サイズ:XDCAF/XDCAG/XDCAH:7.0×5.0×1.25mm
XDCAE:7.0×5.0×1.50mm
金属封止パッケージ

長年の経験と実績により、独自の薄板技術で開発設計した水晶フィルタは信頼性に優れ、業務無線を代表として世界的に幅広く利用されています。

用途:業務用無線(端末/基地局)用IFフィルタ など

動作温度範囲:-20~+70℃

生産ステータス生産中止予定

XDCAF/XDCAG/XDCAH

品番の読み方

XDCAF 21M400 RA A00 P0
1 2 3 4 5
  1. シリーズ名
  2. 公称中心周波数
    • 6文字の英数字で表します。
    • (例:21.400MHz → 21M400)
  3. 製品仕様
  4. 個別仕様
  5. 包装仕様