水晶フィルタ水晶フィルタ特性カスタム対応のご案内

ムラタは、水晶フィルタについて、ご要求の特性に応じたカスタム提案も行っております。
要求仕様をお問い合わせフォームに入力し送信いただければ、ご要求に近い商品をご提案いたします。

サンプル対応のほか、マッチングサービスも行っておりますので、お気軽にお申し付けください。

カスタム仕様の対応範囲

適用範囲

  • 周波数:20~150MHz (7.0mm × 5.0mmサイズ)
    :45~150MHz (3.8mm × 3.8mmサイズ)
  • 標準動作温度範囲:-20~+70℃
  • 参考として、要求特性値に加えて特性項目の優先順位をお伝えくだされば、よりご要求に沿ったご提案が可能です。

ご参考

お近くの営業 別ウィンドウで開く もしくは、下記Contact Formよりお問い合わせください。

Contact Form

水晶フィルタのカスタム仕様お問い合わせの際は、下記をご記入ください。

入力項目
1.サイズ :3.8x3.8mm または 7.0x5.0mm
2. 公称周波数 :? MHz
3. 通過帯域幅 :? kHz 以上、@3dB または @1dB
4. 減衰帯域幅 :? kHz 以下、@?dB
5. 保証減衰量/ポール数 :? dB 以上、@?kHz / ?Pole

関連リンク