製品の品番または品番の一部を入力してください
近年、スマートフォンをはじめとするモバイル通信機器の高機能化・小型化に伴い、電子部品に求められる性能やサイズ要求も高くなっています。一方で、セルラー通信のマルチバンド化などにより、ますます増加する周波数帯域に対応するにはより多くのフィルタが必要になります。 こうした背景から、限られた搭載スペースでの高密度実装が重要となっており、電子部品のさらなる小型化に対するニーズが高まっています。 ムラタでは、こうした小型化ニーズに応えるため、1005サイズの小型品やLGA端子化の製品を取り揃えています。
1005サイズ(1.0×0.5mm)、高さ0.4mmMAXにてWi-Fi 6E/7(2400~2500/5150~7125MHz)に対応したダイプレクサを開発しました。
他にも、小型品(1005サイズ)のLCフィルタ・LCダイプレクサを多数取り揃えています。
ムラタでは、限られた搭載スペースでの高密度実装・省スペース化に貢献するLGA品を取り揃えております。
LGA品:
外部電極がパッケージの底面に配列された構造をLGA(Land Grid Array)品と呼びます。LGA品は側面電極品に比べて隣接部品との距離が短いため、挟ピッチ実装に貢献します。
側面電極品:
外部電極が側面部に配列された構造を側面電極品と呼びます。実装時にはんだフィレットが発生するため、LGA品よりも隣接部品との距離が大きくなり、実装面積も大きくなります。
LCフィルタの構造や種類、使用するメリット、ムラタのLCフィルタの特徴についてご説明します。
ダイプレクサの構造、種類やデュプレクサとの違い、LCダイプレクサの使用例についてご説明します。
豊富なラインアップを取りそろえ、あらゆるニーズにお応えし、最適なソリューションを提案します。