製品の品番または品番の一部を入力してください
音声ラインノイズ対策用インダクタLQW_CAシリーズは、ノイズ対策と音質を両立できるフィルタとして開発されました。
音声ライン用ノイズフィルタのページへ
テキストボックスに製品の品番または品番の一部、シリーズ名のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索が行えます。
・ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
・アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。
・ワイルドカードの入力例:LQP*TN0N4B0?
インダクタの基礎(原理・特性・実装など)から実践に使える情報まで幅広くお届けします。
よくあるご質問と回答をご紹介します。
ムラタならではの技術力でお客様の商品開発をバックアップ。幅広いラインアップで最適なインダクタをご提案します。
無謀ともいえる技術の限界に本気で挑む技術者集団!彼らの製品開発秘話をお届けします。
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。