製品開発秘話

製品開発秘話 無謀ともいえる技術の限界に本気で挑む技術者集団! 彼らの製品開発秘話をお届けします。

インダクタ開発秘話【第1回】

LQHの誕生と特異な形状
今から30数年前に誕生した、巻線チップインダクタ"LQHシリーズ"の開発秘話をご紹介します。

インダクタ開発秘話【第2回】

初めてのフィルムタイプインダクタ
"LQP31Aシリーズ"の誕生

約20年前に誕生した、世界初のフィルムタイプインダクタ"LQP31Aシリーズ"の開発秘話をご紹介します。

インダクタ開発秘話【第3回】

トリミングで超狭偏差を実現した
"LQSシリーズ"

1992年に商品化された磁気シ-ルド構造で狭偏差の"LQSシリーズ"の開発秘話をご紹介します。

インダクタ開発秘話【第4回】

国内で初めての空芯横巻きコイル
高周波インダクタの中で、『異形部品』と言われていた"LQWシリーズ"開発時のエピソードを紹介します。

インダクタ開発秘話【第5回】

はんだ付け実装技術の推移
実装環境変化に追従していった"LQHシリーズ"の電極形状とはんだ付け実装技術の推移をご紹介します。

インダクタ開発秘話【第6回】

ブランコから生まれた新商品
ブランコの動きからアイデアを得て生み出した、世界最低背の巻線パワーインダクタの開発秘話をご紹介します。

インダクタ開発秘話【第7回】

高周波高速測定技術に悩んだ日々
今からおよそ30年前、高周波チップインダクタを開発した時の開発秘話をご紹介します。