高周波回路では、回路間のインピーダンス整合 (マッチング) が重要となります。
インピーダンス整合とは、信号の伝送路において、送り出し側回路の出力インピーダンスと、受け側回路の入力インピーダンスを合わせることであり、整合を取ることにより送り出し側の電力を受け側に最大に伝送することができます。
整合回路にはコンデンサやインダクタが使用されますが、実際のコンデンサやインダクタは理想的な素子とは違い、損失があります。この損失を表すものとしてQがあります。Qが大きいものは損失の少ないコンデンサやインダクタであることを示しています。