代表タイプ
高周波回路用インダクタは、無線通信機能を有するRF部のマッチング用途やチョーク用途に使われます。 3つの特長ある工法を用いることで用途によって最適なシリーズを選択することができます。スマートフォンや、モジュール向けには、小型で高いQ特性をもつフィルムタイプのLQPシリーズが最適です。また、1005mm以上のサイズにおいては、基地局やSTB向けに、HighQで大きな定格電流値を有する巻線タイプのLQWシリーズ、コストと性能のバランスがよく、長い市場実績より自動車向けに幅広く対応する積層タイプのLQGシリーズをおすすめします。また、電源ライン用に磁性材料を用いたチョーク回路に最適なLQW_CNシリーズ、LQW_Hシリーズなどの商品も用意しています。使用用途、サイズ、Q特性の関係を示した選択ツールを用いて最適なラインアップシリーズを選択ください。
自動車用
Infotainment: カーナビ/カーオーディオなどのエンターテイメント機器やワイパー、パワーウィンドウなどのボディコントロール系機器等に使用する製品
Powertrain: インフォテインメント用途に加え、パワートレイン、セーフティ系機器等、高信頼性が求められる用途に使用する製品