一般回路用インダクタセレクションガイド

代表タイプ

  • 積層タイプ
  • 巻線タイプ
一般回路用インダクタの画像

一般回路用インダクタは、汎用インダクタとして幅広いラインアップを用意しています。
大インダクタンスを取得可能な巻線タイプのLQH_M, Nシリーズや、小型な積層タイプのLQM_Nシリーズなど、用途にあわせて選択可能です。

ラインアップ

Infotainment
カーナビ/カーオーディオなどのエンターテイメント機器やワイパー、パワーウィンドウなどのボディコントロール系機器等に使用する製品
Powertrain
インフォテインメント用途に加え、パワートレイン、セーフティ系機器等、高信頼性が求められる用途に使用する製品
 
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
一般回路用 (一般用)
サイズコード
(in mm)
構造 シリーズ略称/外観 シリーズ名 高さ
(mm/max)
インダクタンス範囲 定格電流範囲 スペック
シート
品番リスト
1005 巻線
フェライトコア
タイプ
LQW15CA LQW15CA LQW15CA_00 0.66 22nH - 2µH 130mA - 1.3A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
1608 LQW18CA LQW15CA LQW18CA_00 0.95 32nH - 580nH 450mA - 2.2A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
3225 LQH32MN 画像 LQH32MN_23 2.2 1µH - 560µH 40mA - 445mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
4mm角 LQH44NN 画像 LQH44NN_03 4.5 510nH - 470µH 145mA - 4.5A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
LQH43M/N 画像 LQH43MN_03 2.8 1µH - 1.5mH 40mA - 500mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQH43NN_03 2.8 1µH - 2.4mH 25mA - 500mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
1608 積層
タイプ
LQM18JN 画像 LQM18JN_00 0.65 100nH - 160nH 550mA - 650mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
 
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
一般回路用 (自動車用 Infotainment)
サイズコード
(in mm)
構造 シリーズ略称/外観 シリーズ名 高さ
(mm/max)
インダクタンス範囲 定格電流範囲 スペック
シート
品番リスト
3225 巻線
フェライトコア
タイプ
LQH32NZ 画像 LQH32NZ_23 2.2 1µH - 470µH 45mA - 445mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
4mm角 LQH43NZ 画像 LQH43NZ_03 2.8 1µH - 2.4mH 25mA - 500mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
 
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
一般回路用 (自動車用 Powertrain)
サイズコード
(in mm)
構造 シリーズ略称/外観 シリーズ名 高さ
(mm/max)
インダクタンス範囲 定格電流範囲 スペック
シート
品番リスト
2520 巻線
フェライトコア
タイプ
LQH2HNH 画像 LQH2HNH_03 1 0.56µH - 100µH 53mA - 600mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
3225 巻線
フェライトコア
タイプ
LQH32NH 画像 LQH32NH_23 2.2 1µH - 560µH 40mA - 780mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
4mm角 巻線
フェライトコア
タイプ
LQH43NH 画像 LQH43NH_03 2.8 1µH - 2.2mH 30mA - 1.3A PDFファイルを開く 品番一覧を見る