LCトラップフィルタ

0402サイズのワンチップノッチフィルタ
キャリア周波数への妨害対策にご使用頂けます。
     
ワイヤレスヘッドホンのノイズ対策
音飛び対策、小型化
設計でのお悩み解決! 

Murata Icon X 外観および形状

LQZ02HQ シリーズ

Murata Icon X 仕様

LQZ02HQ シリーズ

スペックシート :PDFダウンロード

品番 インピーダンス Typ.(Ω) 挿入損失 Typ. (dB)

DC
Resistance
Max.(Ω)

定格
電流
(mA)
共振周波数
Typ.
(GHz)
2.40
GHz
2.44
GHz
2.50
GHz
2.40
GHz
2.44
GHz
2.50
GHz
LQZ02HQ242A02
460 600 345 15.0 15.7 13.0 0.55 200 2.44
使用温度範囲  -55℃ ~+125℃

Murata Icon X 製品データ

LQZ02HQ シリーズ


挿入損失周波数特性