製品の品番または品番の一部を入力してください
NFCでインダクタが使われる理由について説明します。
Near Field Communicationの略称で、13.56MHzの周波数を利用する、 通信距離10cm程度の近距離無線通信技術です。
スマートフォン、タブレット端末でのNFCの採用が増加しています。
NFC-ICの高調波を除去するためのローパスフィルタとしてインダクタが使用されています。
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。