電源系インダクタ医療機器向け パワーインダクタ

ムラタのパワーインダクタ商品は、そのサイズ・材料・構造のバリエーションミックスにおいて、スマートフォンから高信頼性を求められる自動車機器まで、電源回路が搭載される様々な用途に使われています。特に、メタルアロイパワーインダクタは、小型サイズながら高性能・高信頼性を備えており、医療機器のダウンザイズ化にも貢献出来る製品としてご紹介します。

豊富なパワーインダクタのラインアップ

医療、ヘルスケア製品の幅広い用途に対し、最適なインダクタを提供いたします

様々なサイズ、構造でパワーインダクタをラインアップ

ムラタはメタル巻線・フェライト巻線・積層の各構造の電源回路用インダクタ商品を取り揃えています。
それぞれが持つ特長を活かして、さまざまな電源用途に使用できます。
医療用途としては、内視鏡、超音波診断装置、透析装置、X線パネル、生体モニタ、MRI、CT、血糖値計などの装置をはじめ、各医療機器を無線通信で繋ぐモジュール回路にも広く利用可能です。

inductor

小型で大電流が必要な用途にはメタルアロイパワーインダクタがお奨め

メタルアロイパワーインダクタは、メタルアロイコアを採用し、独自工法による高品質、高信頼性、高耐久性と、低コアロス材使用による回路の高効率化を実現しました。

小型/薄型化・低直流抵抗・大電流対応・高信頼性を求める医療機器の要求に対応可能なメタルアロイパワーインダクタの特長を以下に紹介します。

メタルアロイの特長

メタルアロイ®はじめました。

高信頼性 ~自動車用機器から産業機器まで~各種アプリケーションにも対応

メタルアロイコアを採用し、独自工法による高品質、高信頼性、高耐久性と、低コアロス材使用による回路の高効率化を実現しました。

自動車パワートレイン/セーフティ用途への適用が可能なメタルアロイインダクタDFE2HCAH/DFE2MCAHシリーズ、インフォテイメント系や駐車支援カメラ等に適用が可能な小型サイズのメタルアロイインダクタDFE252012Pシリーズなど、従来商品バリエーションのサイズ拡充を行い、各種アプリケーションへの展開が可能となりました。

自動車用途同様に、高信頼性が求められる医療機器にも使用できます。

パワーインダクタの選択にお困りでは?

パワーインダクタの特性を見ながら選択できるツール
「SimSurfing(パワーインダクタ版)」をご用意しております。

3つの機能で部品選択をアシスト

①スペックで絞り込む
②特性を比較する
③シミュレーションデータをダウンロードする

[参考] SimSurfingの3つの機能、部品選択の方法をご紹介

①絞り込む
スペック条件を以下のように設定して、絞り込むことができます。

②比較する
各種特性をグラフで比較できます。

▼[基本特性]タブ選択時

▼[詳細特性]タブ

③ダウンロードする
選択した品番のSパラメータをダウンロードできます。