電源系インダクタ

代表タイプ

  • 巻線メタルアロイ
  • 積層タイプ
  • 巻線フェライトコア
電源系インダクタ メタルアロイ / 積層タイプ / 巻線フェライトコア

1.6mm x 0.8mmから12mm角まで幅広いサイズのインダクタラインアップをメタルアロイ巻線、フェライト積層等複数の工法で揃えています。ウェアラブル、スマートフォン等のモバイルデバイスから、医療、産電、自動車機器まで、幅広い用途に対し、最適なインダクタを提供いたします。

構造 説明 代表シリーズ
巻線メタルアロイ 磁気飽和しにくいメタル材料を使用することで大電流に対応。
スマートフォンから産電・自動車機器用途まで幅広い大電流の電源回路に使用できます。
DFEC/DFES シリーズ
FDSD シリーズ
積層タイプ 2012以下や高さ0.6mmなど小型低背が特徴。ウエアラブルデバイスやスマートフォンなどの小電力な電源回路に適しています。 LQM シリーズ
巻線フェライトコア 100uH以上のインダクタンスにも対応する幅広いラインアップが特長。バックライト等の昇圧電源回路や、チョーク用途に適しています。 LQH シリーズ
DEM シリーズ

Murata Icon X ラインアップ

※チャート内の品名をクリックすると対象品番一覧に飛びます。

インダクタンス値一覧

インダクタンス値一覧 DEM10050C DEM8045C FDSD0630 LQH5BP LQH44PN_J0 FDSD0420 LQH3NP_GR DFE322512F LQH2HP_GR DFE252010P DFE252010F LQH2MP_GR DFW201610P DFW201610E LQM21P_CO DFE18SAN/SBN LQM18P_CH LQM18DN_70

定格電流値一覧

定格電流値一覧 DEM10050C DEM8045C FDSD0630 LQH5BP LQH44PN_J0 LQH3NP_GR FDSD0420 DFE322512F DFE2520101P LQH2HP_GR DFE252010F DFE201610P LQH2MP_GR DFW201610E LQM21P_CO DFE18SAN/SBN LQM18P_CH LQM18DN_70