電源系インダクタ

代表タイプ

  • 巻線メタルアロイ
  • 積層タイプ
  • 巻線フェライトコア
電源系インダクタ メタルアロイ / 積層タイプ / 巻線フェライトコア

1.6mm x 0.8mmから12mm角まで幅広いサイズのインダクタラインアップをメタルアロイ巻線、フェライト積層等複数の工法で揃えています。ウェアラブル、スマートフォン等のモバイルデバイスから、医療、産電、自動車機器まで、幅広い用途に対し、最適なインダクタを提供いたします。

構造 説明 代表シリーズ
巻線メタルアロイ 磁気飽和しにくいメタル材料を使用することで大電流に対応。
スマートフォンから産電・自動車機器用途まで幅広い大電流の電源回路に使用できます。
DFEC/DFES シリーズ
FDSD シリーズ
積層タイプ 2012以下や高さ0.6mmなど小型低背が特徴。ウエアラブルデバイスやスマートフォンなどの小電力な電源回路に適しています。 LQM シリーズ
巻線フェライトコア 100uH以上のインダクタンスにも対応する幅広いラインアップが特長。バックライト等の昇圧電源回路や、チョーク用途に適しています。 LQH シリーズ
DEM シリーズ

Murata Icon X ラインアップ

※チャート内の品名をクリックすると対象品番一覧に飛びます。

インダクタンス値一覧

インダクタンス値一覧 DEM8045C_Z LQH5BPH_T0 LQH43PH LQH44PHLQH3NPH_ME LQH3NPZ_ME LQH32PH_N0 DFE2HCAH_J0 DFE2520PD DFE2MCAH_J0 DFE201612PD LQM18PH_FR

定格電流値一覧

定格電流値一覧 DEM8045C LQH5BPH_T0 LQH43PH LQH44PHLQH3NPH_ME LQH3NPZ_ME LQH32PH_N0 DFE2HCAH_J0 DFE2520PD DFE2MCAH_J0 DFE201612PD LQM18PH_FR