医療機器に適した酸化銀電池(SR)およびアルカリボタン電池(LR)の大電流タイプを量産開始

  • バッテリ

2020/10/14

株式会社村田製作所(以下、「当社」)は、酸化銀電池(SR)/アルカリボタン電池(LR)の大電流タイプ(以下、「本製品」)をラインアップに追加し、2020年10月より量産を開始します。

近年、投薬デバイスやインスリンポンプ・ペン、カプセル内視鏡等の医療機器において、酸化銀電池(SR)/アルカリボタン電池(LR)の適用が広がっています。このような用途では、通信、ライト、機械駆動等を行うため、大電流特性が求められています。
本製品は、標準モデルと比べて優れた負荷特性を持ち、安定した大電流に対応しています。また、当社独自の無水銀化特許技術を採用し、優れた漏液耐性で高い安全性を実現しました。水銀不使用で、安心・安全のため、医療機器に適しています。

今後も、性能・信頼性に優れたマイクロ電池の開発に取り組み、医療機器の小型化・高機能化に貢献していきます。

主な特長

  • 大電流放電特性:従来比約3倍の大電流、高電圧を長時間持続可能。
  • 高安全性:独自の無水銀化特許技術を採用、水銀不使用のため、安心・安全で医療機器に最適。
  • 高信頼性:100%日本製、40年以上の製造実績。

主な用途

  • 医療機器:投薬デバイス、インスリンポンプ・ペン、カプセル内視鏡など
  • IoT、その他:レーザーペン、オーディオプロセッサーなど

ラインアップ・仕様

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 公称容量 直径 高さ 質量 公称電圧 使用温度範囲
SR927R
※開発中
45mAh 9.5mm 2.7mm 0.78g 1.55V -10℃~60℃
SR44R 150mAh 11.6mm 5.4mm 2.2g 1.55V -10℃~60℃
LR44R 150mAh 11.6mm 5.4mm 2.0g 1.50V -10℃~60℃

生産拠点および計画

生産拠点 株式会社東北村田製作所 郡山事業所(福島県郡山市日和田町高倉字下杉下1-1)
生産開始時期 2020年10月より順次量産開始

製品詳細は酸化銀電池(SR)/アルカリボタン電池(LR)の大電流タイプをご覧ください。

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録