株式会社村田製作所(以下、「当社」)は、世界で初めて
*10201Mサイズ(0.25×0.125mm)において最大の静電容量となる0.1μFの積層セラミックコンデンサ「GRM011R60J104M」(以下、「本製品」)を開発しました。本製品は、2020年の量産開始を予定しています。
5Gに対応したスマートフォンの普及やウェアラブル端末などの多機能化・小型化にともない、電子回路についてもさらなる小型化・高密度化が求められます。その中でも積層セラミックコンデンサは、電子機器に欠かせない部品であり、スマートフォンやウェアラブル端末などの電子機器に数多く使用されています。ハイエンドスマートフォンに約800~1,000個搭載されているなど、小型化のニーズが強い部品です。
当社は、独自のセラミックおよび電極材料の微粒化・均一化の技術を用いることで、0.1μFの静電容量を持つ当社の従来品(0402Mサイズ)
*2に比べ、実装面積比で約50%、体積比で約80%の小型化を実現しました。これは、量産開始当初の当社の同サイズ品(0201Mサイズ)
*3と比べると、約10倍の大容量化となります。
今後もセラミックおよび電極材料の高精度・微細積層技術の研究開発を進め、市場のニーズに対応したラインアップ拡充に取り組み、電子機器の小型化・高機能化に貢献していきます。
*2 |
従来品の0402Mサイズの静電容量0.1μF品との比較 |
*3 |
量産開始当初の0201Mサイズの静電容量0.01μFとの比較(2014年5月7日に報道発表「世界初!世界最小サイズ、0201サイズ(0.25×0.125mm)積層セラミックコンデンサの量産を4月より開始しました」) |
主な仕様
製品名 |
GRM011R60J104M |
サイズ(L×W×T) |
0.25mm×0.125mm×0.125mm |
静電容量 |
0.1μF(=100nF) |
静電容量許容差 |
±20% |
使用温度範囲 |
-55°C~85°C |
温度特性 |
X5R特性(EIA) |
定格電圧 |
6.3Vdc |
関連サイト
製品詳細サイトはをご確認ください。
ムラタについて
村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。
www.murata.com/ja-jp