世界最小サイズ(3528M)導電性高分子アルミ電解コンデンサの開発

2017/03/07

株式会社村田製作所
代表取締役社長 村田 恒夫

要旨

株式会社村田製作所は、世界で初めて3528Mサイズ(3.5×2.8mm、Bケース*1)の導電性高分子アルミ電解コンデンサを開発しました。主に、ノートPCなどのモバイル機器、薄型テレビやAV機器などへの採用を目指します。

補足

電子機器の小型化、薄型化、高機能化にともない、各種電源回路の入出力段の平滑用途に使われるコンデンサの小型化ニーズが高まっています。従来、Bケースサイズの領域はタンタルコンデンサなどが主流でしたが、低ESR*2の特長がある積層型導電性高分子アルミ電解コンデンサで、Bケースサイズ(3528M)、105℃保証、定格電圧16V、静電容量33uFを世界で初めて実現しました。今後、更なるラインアップの拡充を目指します。

品番

Bケース(3528Mサイズ)、定格電圧16V、33uF、M偏差(±20%)、ESR60mΩの場合:
ECNSB41C336M060L

電気的性能

定格電圧: 16Vdc
静電容量範囲: Max 33uF
ESR: Min 60mΩ
使用温度範囲: -40℃~+105℃


外形寸法


L=3.5±0.2、W=2.8±0.2、T=1.9±0.1(単位:mm)

用語説明

*1 Bケース:3.5×2.8mmの部品サイズ
*2 ESR:等価直列抵抗(Equivalent Series Resistance)

*2017年4月28日 本商品の量産予定時期を削除しました。
*2019年10月25日 品番および電気的性能のESR値を変更しました。
ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp