ワンランク上の性能を1608で実現した自動車向け電源用フェライトビーズ

ワンランク上の性能を1608で実現した自動車向け電源用フェライトビーズ

2015/11/09

要旨

電源用チップフェライトビーズは、定格電流値が大きな選択のポイントになっています。
今回、1608サイズにおいて、2012サイズのBLM21PG_SHシリーズと同等の定格電流値を持った自動車市場向けシリーズがラインアップに加わりました。

  

背景

チップフェライトビーズの使用される場所は、信号ラインと電源ラインに分けられます。
このうち電源ラインでは、使用可否を判断する指標として定格電流値が大きな意味をもちます。これまで1608サイズでは2012サイズのBLM21PG_SHシリーズより定格電流値が低いものしかありませんでした。

今回、材料と内部構造の適正化により、従来のBLM21PG_SHと定格電流値が同等という製品をラインアップに加えることで、アプリケーションの幅が広がりました。

  

特徴

1608サイズという小型でありながら2012サイズのBLM21PG_SHと同等の定格電流値を実現しています。

  

品番

BLM18KG_SH/THシリーズ

  

用途

  • 電源ラインのノイズ対策
  • 自動車パワートレイン・セーフティ用
  

生産体制

量産中



ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp