はんだ実装で使用温度150℃対応 車載向けフェライトビーズ

  • ノイズ対策部品/EMI除去フィルタ/TVSダイオード(ESD保護デバイス)

2016/05/10

Ferrite Beads, Automotive 150℃ class ferrite bead, solder mountable

要旨

車載パワートレイン、セーフティ用にはんだ実装可能で150℃温度保証に対応した1608サイズ フェライトビーズ を一挙に4シリーズ商品化しました。

  

背景

車の電装化、電気自動車化に伴い、パワートレインやセーフティといった高信頼性を求められる回路にノイズ対策部品が使用されるようになってきました。

特にエンジンルームに近い環境では従来の125℃を超える高温度の保証が可能なノイズ対策部品が求められています。この要求に応えるため150℃温度保証に対応したフェライトビーズを提供していましたが、これらは導電性接着剤での実装のみに対応し、はんだ実装には対応していませんでした。

そこで今回、車載パワートレイン、セーフティ用にはんだ実装可能で150℃温度保証に対応した1608サイズ フェライトビーズ を一挙に4シリーズ商品化しました。

  

特徴

  • はんだ実装可能で150℃温度保証を実現しました。
  • BLM18AG_BH1 Series
    低周波から広帯域なノイズ対策に最適
  • BLM18BD_BH1 Series
    インピーダンスが急峻に立ち上がり信号ラインのノイズ対策に最適
  • BLM18KG_JH1/BLM18KG_BH1 Series
    最大6A対応 600Ωまで対応しており電源ラインのノイズ対策に最適
  

用途

電源・信号ラインのノイズ対策
自動車パワートレイン・セーフティ用

  

品番

はんだ実装可能な150℃対応のBLMシリーズはこちら。

 

生産体制

量産中


ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録