世界初150℃の高温に対応した車載Ethernet向け コモンモードチョークコイルを商品化

  • ノイズ対策部品/EMI除去フィルタ/TVSダイオード(ESD保護デバイス)

2019/11/25

この製品は生産中止品です。(※2022年6月24日更新)

株式会社村田製作所
代表取締役会長兼社長 村田 恒夫

株式会社村田製作所(本社:京都府長岡京市、代表取締役会長兼社長:村田恒夫)は、車載Ethernet*1(100BASE-T1*2)向けコモンモードチョークコイル(以下、CMCC)として、世界で初めて*3-55°C~+150°Cの使用温度範囲を実現した製品「DLW32MH201YK2」(以下、本製品)を商品化しました。2019年12月より量産を開始します。

近年、自動車の高機能化にともない、ADAS*4をはじめとする自動運転に向けて、自動車に搭載されるECU*5が増加し、これらを接続するネットワークとして、車載Ethernetなどの差動伝送*6方式を採用した高速インターフェースが増えています。こうした動きにともない、エンジンルームなど高温環境下でも使用可能な部品のニーズが高まっています。

本製品は、温度変化にともなうストレスを吸収する金属端子の採用や、独自の材料および製品設計の組み合わせを最適化することで、従来製品の使用温度範囲が-40°C~+125°Cに対し、自動車内のエンジンに近い過酷な温度環境下で使用可能な使用温度範囲-55°C~+150°Cを実現しました。また、小型化を維持したことで、より広範囲のエリアにECUを配置することが可能になります。

当社では、今後も市場のニーズに応じた製品を開発し、自動運転を支える車載通信網の充実に貢献していきます。



本製品の主な特長

  • 車載Ethernet(100BASE-T1)に対応
  • -55°C~+150°Cの使用温度範囲を実現
  • 3225サイズ(3.2mm✕2.5mm)
  • AEC-Q200*7に対応
  • 定格電圧80Vに対応



製品情報

巻線コモンモードチョークコイル
DLW32MH201YK2
製品詳細はこちらをご確認ください。



関連サイト

車載ネットワーク用CMCCセレクションガイド
セレクションガイド詳細はこちらをご覧ください。



*1   車載Ethernet:自動車内で使用されるコンピュータネットワークの規格のひとつ。
*2   100BASE-T1:UTP (Unshielded Twist Pair cable) データ伝送速度が最大100Mbpsの車載通信規格。
*3
  当社調べ。2019年11月時点。
*4   Advanced Driving Assistance System:先進運転支援システム。
*5   Electronic Control Unit:自動車の電子制御装置。
*6   差動伝送:2本の信号線を用い、信号線間の電圧の差で伝送する方法。
*7   AEC-Q200:AEC (Automotive Electronics Council、車載電子部品評議会)が策定している規格のひとつ。

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録