業界最小0805サイズ音声ライン用巻線インダクタ -LQW04CAシリーズ-

  • インダクタ (コイル)

2016/02/08


この製品は生産中止品です。


LQW04CA series Industry’s smallest winding-type inductors for audio lines

要旨

業界最小サイズの小型音声ライン用の0805サイズ巻線インダクタを商品化しました。

  

背景

スマートフォンの高機能化とバッテリー容量の拡大に伴い、スマートフォン内部のバッテリーの占める面積が増える一方で、限られたスペースの中で各機能の回路を形成する必要性がでてきています。

上記背景より、メインアンテナに接続されるRF回路の近傍にイヤホンやスピーカなどの音声回路が形成される事例が多くなってきていますが、RF回路と音声回路が近傍していると、RFの信号が音声回路に漏れることでアンテナの受信感度や通信品質を劣化させる要因となります。

RF回路と音声回路間で十分なアイソレーション特性を確保させるために、音声回路に通信周波数帯で優れたインピーダンス特性をもつフィルタを挿入する必要性があり、弊社は、このフィルタに対応した推奨部品として、1005サイズ(1.0×0.5mm)の巻線タイプインダクタLQW15CAシリーズを商品化しています。

今回、セットの更なる小型化、高性能化に貢献すべく、1005サイズと同等特性をもつ業界最小サイズの0805mmの巻線タイプインダクタを新たに商品化しました。

  

特徴

スマートフォンの通信周波数域(700~2700MHz程度)にて高インピーダンス、高IL特性 1005サイズと同等のIL特性のため、従来サイズからの小型化が可能。

業界最小0805サイズ音声ライン用巻線インダクタ-LQW04CAシリーズ-

  

用途

スマートフォン、携帯電話等の小型モバイル機器

  

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録