車載にも対応した大電流、低直流抵抗の3030サイズ巻線インダクタ

車載にも対応した大電流、低直流抵抗の3030サイズ巻線インダクタ

2016/04/04

要旨

一般民生機器および車載インフォメーション機器向けに、従来のインダクタと比較して大定格電流、低直流抵抗の3030サイズの巻線インダクタLQH3NPN_ME/LQH3NPZ_MEシリーズを商品化しました。

  

背景

車の電装化が進む中で、カーナビ、カーオーディオ等の車載インフォメーション機器においても、スマートフォン等の一般民生機器と同様に高い定格電流を持った小型インダクタの需要が高まっています。

そこで、当社では一般民生機器および車載インフォメーション機器向けに従来のインダクタと比較してさらに定格電流を高くした3030サイズ(高さ1.5mm)の巻線インダクタLQH3NPN_ME/LQH3NPZ_MEシリーズを商品化しました。

  

特徴

  • 従来のLQH3NP_M0, LQH3NP_MRシリーズより定格電流が高く、直流抵抗が低くなっています。
  • 1u~100uHまで幅広いインダクタンスのラインアップを揃えています。
  

用途

車載インフォメーション機器(カーナビ、カーオーディオ等)向けパワーインダクタ

  

品番

LQH3NPN_MEシリーズ (一般民生機器向け)
シリーズラインアップはこちらをご確認ください。

LQH3NPZ_MEシリーズ (車載インフォメーション向け)
シリーズラインアップはこちらをご確認ください。

 

生産体制

量産中 



ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp