メタルアロイタイプとしては世界最小の1608サイズを実現しました。
モバイル機器の高密度化、高機能化に伴い、より小型で大電流に対応できる部品の重要性が増してきています。このたび、巻線の高特性を活かした独自工法により、従来の積層パワーインダクタと比較して大幅に定格電流(電流重畳特性)を改善したメタルアロイタイプの1608サイズ、0.24u~1.0uHのパワーインダクタの商品化を行いました。
村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。
www.murata.com/ja-jp