株式会社村田製作所は、低ノイズ、小型・薄型タイプのマイクロブロア「MZB3005T06」「MZB4001T05」のラインアップを追加し、サンプル出荷を開始しました。
「MZB3005T06」は19.0×19.0×2.3mm(縦×横×高さ)と、従来品と比較して大幅な小型化、薄型化を実現しています。電子回路における実装面積の削減を可能とし、使用する電子機器の小型化に貢献します。
既存のマイクロブロのアラインアップは、吐出/吸引圧力に特化したもの、もしくは流量に特化したもののみでした。今回、開発された「MZB4001T05」は、薄型・小型のフォルムを維持しつつ、圧量・流量のバランスが取れた特性を発揮します。
マイクロブロアは医療・ヘルスケアのアプリケーションをはじめ、空気の吐出/吸引が必要な様々な用途・デバイスに活用されています。村田製作所は、マイクロブロアの複数ラインアップを用意しており、今後も市場・お客さまのニーズに応じた製品開発を行い、様々なアプリケーションの実現に貢献してまいります。
低ノイズ、小型・薄型タイプのマイクロブロア「MZB3005T06」「MZB4001T05」
製品詳細はこちらをご確認ください。
村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。
www.murata.com/ja-jp