要旨
株式会社村田製作所は、LED照明向け0.1%調光DALI電源を商品化しました。
(製品品番:MPL0076DDシリーズ)
サイズはダウンライトに適したΦ50mm対応、通信はDALI規格専用品となっております。AC入力コネクタとDALIコネクタは製品間配線ができるよう送り配線に対応、出力電流はスイッチにより4パターン選択可能です。また、調光は下限0.1%まで実現しており、光の質(フェード消灯)を追求しております。
本製品はすでに量産を開始しており、サンプル対応も可能です。
主要仕様
- 入力電圧 AC90 – 267V
- 出力電圧 DC10 – 50V
- 出力電流 スイッチ切り替えで4パターン設定可能(0.35A、0.5A、0.6A、0.7A)
⇒ どの電流値でも0.1%調光を実現 *電流値は工場出荷時に設定
- 出力電力 35Wmax
- サイズ 230.2×45.8×31.7mm
⇒ ダウンライトΦ50mmサイズに対応可
- コネクタ AC入力とDALI通信コネクタは送り配線に対応
- 安全規格 PSE (EN61347は計画中)
製品サイト
製品詳細特性はをご覧ください。
サンプル
サンプルは弊社担当営業からお申し付け下さい。
村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。
www.murata.com/ja-jp