リード取り付け事例

リード取り付けに関するご要望・ご相談などありましたら、営業かこちらへお問い合わせください。

- 自動車用途事例 -

HIDランプイグナイタ

リード付きセラミックコンデンサを用いることにより、高温環境下 (150℃) での信頼性や点灯性に優れたセラミックコンデンサがメタルフレームに直接実装されています。

HIDランプイグナイタ

燃料ポンプ


メタルフレームに直接実装され、ガソリンに完全に浸漬して使用されます。

燃料ポンプ

DCモーターのブラシホルダー部


リード線を自在に曲げて実装されています。
Capacitor Mounting Surface
Enlarged View
コンデンサ実装面
拡大図

コネクタ


メタルフレームに直接実装され、樹脂モールド・ポッティングされて使用されます。

Connector

- 特殊リード形状対応事例 -


LED電球

「高さを抑えたい」とのお客様のご要望に対し、リード形状を加工し基板への斜め実装を可能にすることでお応えしました。
斜め挿入品

斜め挿入品

- チップ部品+リード線対応事例 -


チップ積層フェライトビーズにリード線を取り付け、商品化した事例 (BLLシリーズ) をご紹介します。
(この他、あらゆる当社チップ部品をリード線付部品として加工可能です。)

BLLシリーズの特徴

  • 当社チップフェライトビーズインダクタにリード線を取り付け、絶縁塗装した製品です。
  • AEC-Q200に対応しています。
  • 150℃保証可能です。
  • 溶接による実装専用部品です。

定格

インダクタンス (1MHz時) 9±3µH
インピーダンス (100MHz時) 1000Ω (typ)
直流抵抗 0.8Ω以下
定格電流 20mA
使用・保存温度範囲 -40~150℃
Murata's chip ferrite beads inductor BLL Series

Impedance Frequency Characteristics
インピーダンス周波数特性