カスタム対応

ご要望に応じて製品選択・カスタマイズの
ご相談も承っています。

以下はカスタム対応の一例です。お客様のご要望をお知らせください。
最良な選択のお手伝いをさせていただきます。どうぞお気軽にお問い合わせください。
※DSS、VFC、VFR、VFS、BL01/02/03シリーズは対象外となります。

リード線のカスタム加工(リードフォーミング)例

リード線を開く

前もって足を開いた商品により、
お客様での2次加工時の不具合発生を抑止します。

リード線を開いた疑似アキシャルのリード付き部品(村田製作所製)
この製品に関連した事例
リード線を加工したら不具合が出てしまった

片足曲げ

片足だけ写真のように曲げることで、
基板に対して斜めに挿入できます。

片足を曲げた村田製作所製リード付き部品(カスタム対応品)
この製品に関連した事例
リード線を加工したら不具合が出てしまった

両足曲げ

リード線の両足を曲げることで、
素子を倒して実装できます。

両足を曲げた村田製作所製リード付き部品(カスタム対応品)
この製品を導入した事例
リード線を加工したら不具合が出てしまった

リード間隔(ピッチ)変更

リード間隔のバリエーションを増やしフィルムコンデンサなどからセラミックコンデンサへ置き換えやすくなりました。

リード間隔を変更した村田製作所製リード付き部品(カスタム対応品)
この製品を導入した事例
リード間隔(ピッチ)が異なる部品の置き換えをしたいが、基板は変更したくない

素子のカスタム対応

多段積み

内部素子を多段積みすることで、静電容量を
最大5倍まで拡大できます。

素子の多段積みで静電容量を拡大した村田製作所製リード付き部品(カスタム対応品)
この製品を導入した事例
フィルムコンデンサ→セラミックコンデンサ
リップル電流等の特性の違いで選定が困難

素子の組み合わせ変更

コンデンサ容量とバリスタ電圧の組み合わせ変更が可能です。

この製品を導入した事例
小さな設計スペースでノイズ対策とサージ対策を両立したい

その他のカスタム対応例

長いリード品(25~40mm)の整列対応
(特殊キャリアテープ包装)

リード線が長くて標準のテーピングタイプで対応できない製品を、特殊なキャリアテープを用いて整列した状態で提供可能です。ご相談ください。

リード線を整列した状態でリード付き部品を提供可能(村田製作所)

リード線種対応(被覆リード線)

エナメル被覆による絶縁リード線の取り付けも
可能です。その他、線材・線径についてご相談ください。

エナメル被覆による絶縁リード線の取り付けも可能(村田製作所製リード付き部品)

実際にこのようなお問い合わせをいただいています。

RHE●●の使用を検討している回路が一時的に150℃を超える可能性があるため、コンデンサの選定に困っています。150℃以上での使用実績や保証の条件について教えてください。
適用する製品で、150℃を超えるトータルの時間は●●時間、最高●●℃です。コンデンサにかかる電圧は●●です。
- 車載機器メーカー様(設計)
RHE●●のISO7637-2試験データを提供してください。
- 車載機器メーカー様(設計)
RCE●●のリード線間隔を5mmから10mmに変更したいのですが、対応可能でしょうか。
- 車載機器メーカー様(設計)
リード線間隔7.5mmの製品(RCE●●)のリード線を広げて使用していますが、はじめからもう少し広げた製品があればと考えています。すぐに試してみたいので、製造実績のある寸法・仕様を教えてください。
- 車載機器メーカー様(設計)
バスバーへの溶接で、熱容量が大きいので誘導加熱方式を検討していますが、コンデンサに悪影響は無いでしょうか。
注意すべき点があれば教えてください。
- 車載機器メーカー様(設計)