製品の品番または品番の一部を入力してください
AX7450
このFPGAボート、AX7450はFPGAボードデザインパートナーであるAlinxによってデザインされています。
AcceleratorやVideo Capture Cardsなど、画像・信号処理を行うアプリケーションにおいてPCI expressが使用されています。
今回は FPGAを動作させる DC-DC コンバータ “MonoBK™(モノブロック)” についてご紹介します。
Accelerator やGraphic Card(Video Capture Cards) など、画像・情報処理を行うアプリケーションにおいて、PCI express規格のボードが使用されています。
PCI Expressは、I/Oシリアルインタフェース、拡張バスの一種です。 I/Oインタフェースの転送速度不足解消のために次世代インタフェースとして、ソフトウェア・レベルでPCIバス完全互換とし、PCI-SIGにより2002年に仕様化されました。
ボードサイズ・電力が規格化されています。
転送速度が世代ごとに高速化しています。 高速処理を行うために、高機能FPGAが搭載されます。 高機能FPGAは、コア電圧の低電圧化、大電流化、さらに対応するメモリ数が増えます。 しかし、PCI expressは、基板サイズ・供給電力が規格化されているため、スペースがない、配線が手間、熱処理が手間という課題があります。
電源の省スペース化に貢献
簡単設計