Accelerator やGraphic Card(Video Capture Cards) など、画像・情報処理を行うアプリケーションにおいて、PCI express規格のボードが使用されています。
PCI Expressは、I/Oシリアルインタフェース、拡張バスの一種です。
I/Oインタフェースの転送速度不足解消のために次世代インタフェースとして、ソフトウェア・レベルでPCIバス完全互換とし、PCI-SIGにより2002年に仕様化されました。
ボードサイズ・電力が規格化されています。
■スロットからの最大供給電力
Power Dissipation |
Slot
| X1 |
x4/x8 |
x16 |
Standard Height |
10Wmax |
25Wmax |
25Wmax |
25Wmax |
75Wmax |
Low profile card
| 10Wmax |
25Wmax |
25Wmax |