絶縁ゲートドライバ電源モジュール

ゲートドライブ

村田のゲート駆動電源用DC-DCコンバータは、代替エネルギー、モーション&コントロール、モビリティ、およびヘルスケアソリューションで一般的に使用されるゲート駆動回路用に特化した設計となっています。製品には次の機能があります。

  • 一次二次間静電容量が小さい 3pF
  • IGBT、SiCおよびMOSゲートドライブ用の最適化されたバイポーラ出力電圧
  • DCリンク電圧最大3kV耐電圧(一次二次間の絶縁耐圧)
  • Characterised partial discharge performance(試験にて)特徴付けられた部分放電性能
  • 80kV/us、1.6kVのdv/dt耐性(コモンモードトランジェントイミュニティ(CMTI)テスト)

製品検索

製品ラインアップ

関連リンク