株式会社村田製作所(以下、「当社」)の、4分割ステップダウンDC-DCチャージポンプIC、FlexiCP™シリーズ、PE 25204(以下、「本製品」)がChina Top 10 Power Award、Green/Eco賞を受賞しました。
従来、48Vから中間バス(通常は12V)へのステップダウンには、業界標準品である絶縁Brickコンバータが使用されてきましたが、本製品は独自の「チャージポンプ技術」※1によって変換効率とノイズ特性を向上させ、より省スペースで高効率の48Vコンバータを実現しています。
これにより、システム設計者は、プリント基板の銅損を限りなく低減する目的で、POL(Point of Load)の近くに本製品を配置する分散型電源システムを構築できます。
もしくは、本製品を並列接続することで集中型電源システムの構築も可能となり、より柔軟にシステム設計ができます。
高密度実装への要求が日に日に増しているデータセンター機器、ネットワーク機器、光伝送機器、半導体製造装置内のDC48VからDC12Vへの電圧変換アプリケーションに求められる高電力、高効率、省スペースのソリューションを提供します。
3.6 × 5.8 mmウェハレベルチップスケールパッケージング(WL-CSP)
村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。
www.murata.com/ja-jp