1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタLC複合型フィルタNFA21SL337V1A48#

NFA21SL337V1A48#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
NFA21SL337V1A48B NFA21SL337V1A48L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 2.0mm
L寸法公差 ±0.1mm
W寸法 1.25mm
W寸法公差 ±0.1mm
T寸法 0.85mm
T寸法公差 ±0.1mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
質量(typ.) 0.012g
回路数 4
定格電流 100mA
定格電圧 10Vdc
耐電圧 30Vdc
絶縁抵抗(min.) 1000MΩ
挿入損失 6dB 以下(at 公称カットオフ周波数),20dB 以上(at 800MHz),20dB 以上(at 900MHz)
公称カットオフ周波数 330MHz
サイズコード(mm表記) 2012

Murata Icon X 特長

1. 小型サイズでありながら急峻かつ大きな挿入損出を実現
  したLC複合型ノイズ対策部品です。
2. 携帯電話のEMI対策で問題となる800MHz以上の周波数帯
  域で優れたノイズ除去特性を有しており、LCDラインから
  の輻射ノイズを効果的に除去します。
3. LCDラインの信号波形の立ち上がりスピード立ち下りスピ
  ードを制御するためにカットオフ周波数を3種類準備しま
  した。
4. 2012サイズに4回路を内蔵しており、従来よりも実装スペ
  ースを大幅削減することが可能です。

■用途
LCD信号ラインのノイズ除去

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
L 180mmエンボステーピング 4000

このページをPDFダウンロード