Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

自動車用インフォテインメント / コンフォート機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

発振回路 非内蔵
サイズ 18.0×18.0×8.0 mm
周波数 2.0kHz
音圧レベル 100dB (typ.)
音圧レベル 90dB (min.)
音圧レベル規定条件 [12Vo-p,2.0kHz,方形波,10cm]
許容入力電圧 18.0Vo-p [極性あり]
使用温度範囲 -40℃ ~ 105℃
保存温度範囲 -40℃ ~ 105℃
形状 SMD
振動タイプ 他励振
質量 950mg

Murata Icon X 特長

ムラタ独自の音響設計と構造設計技術、そして高性能セラミックの採用により、車室内の警報・報知音用として最適な世界最大音量のSMD(表面実装型)の高音圧圧電サウンダを商品化しました。
機器の薄型化や高密度実装化にお役立てください。

■特長
1. 高音圧でクリアな音を発します。
2. 広い動作温度範囲(-40~+105゚C)に対応しております。
3. リフロー対応です。
4. テーピング供給方式です。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
-R1 330mmエンボステーピング 250

このページをPDFダウンロード