1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタブロックタイプBNX027H01#

BNX027H01#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
BNX027H01B BNX027H01K BNX027H01L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

自動車用パワートレイン / セーフティ機器,自動車用インフォテインメント / コンフォート機器,民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

自動車用パワートレイン / セーフティ機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 12.1mm
L寸法公差 ±0.2mm
W寸法 9.1mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 3.5mm
T寸法公差 ±0.2mm
定格電流 20A
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
質量(typ.) 0.86g
定格電圧 16Vdc
耐電圧 40Vdc
絶縁抵抗(min.) 1MΩ
挿入損失 40kHz~1GHz:35dB以上(ラインインピーダンス50Ωのとき)

Murata Icon X 特長

自動車用BNX024H/025H/026H/027Hは大電流、広帯域対応の
SMDタイプEMI除去フィルタです。
使用温度範囲が-55℃~125℃と広い為、自動化関連機器
をはじめFA/OA機器などのDC電源ラインのノイズ対策に
最適です。

■特長
1. 大電流設計(20A)
2. 広帯域設計
  40kHz ~1GHz:挿入損失35dB以上(BNX027)
3. 小型SMD対応

■用途
各種電子機器のDC電源ラインにおけるノイズ対策
自動車、FA機器、制御機器、通信機器、
アミューズメント機器、デジタルAV機器など

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 100
K 330mmエンボステーピング 1500
L 180mmエンボステーピング 400

このページをPDFダウンロード