1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタブロックタイプBNX028-01#

BNX028-01#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
BNX028-01B BNX028-01K BNX028-01L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 12.1mm
L寸法公差 ±0.2mm
W寸法 9.1mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 3.5mm
T寸法公差 ±0.2mm
定格電流 20A
使用温度範囲 -40℃ ~ 105℃
質量(typ.) 0.8g
定格電圧 16Vdc
耐電圧 40Vdc
絶縁抵抗(min.) 1.1MΩ
挿入損失 30kHz~1GHz:35dB以上(ラインインピーダンス50Ωのとき)

Murata Icon X 特長

BNX022/023/028/029は大電流、広帯域に対応した
表面実装タイプの高性能EMIフィルタです。
DC電源ラインのノイズ対策に最適です。

■特長
1. 大電流対応(20A)
2. 広帯域設計
  15kHz~1GHz:挿入損失35dB以上(BNX029)
3. 実装面積/体積を大幅に低減
4. 静電気やスパイクノイズなどのインパルス性ノイズの
  除去にも対応

■用途
ディスプレイなどデジタルAV機器、パソコン関連機器など
DC電源ラインにおけるノイズ対策
1. ディスプレイ(PDP/LCD-TV)
2. デジタルAV関連機器
3. アミューズメント機器
4. パソコン関連機器
5. 産業機器、計測機器、電源など

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 100
K 330mmエンボステーピング 1500
L 180mmエンボステーピング 400

このページをPDFダウンロード