1. コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)

GRM011C80E104ME01#

「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
GRM011C80E104ME01L

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 0.25±0.013mm
W寸法 0.125±0.013mm
T寸法 0.125±0.013mm
静電容量 0.10μF ±20%
外部電極間距離g 0.05mm min.
外部電極寸法e 0.05~0.1mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 105℃
定格電圧 2.5Vdc
サイズコード mm 0201M
静電容量変化率 ±22.0%
温度特性 (準拠規格) X6S(EIA)
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 105℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 最小受注単位
L 180mmエンボステーピング 50000

質量 (代表値)

1個

0.016mg

φ180mmリール

117g

Murata Icon X 特性データ