Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力方式 SPI
3
検出範囲 ±1.5g/±3g/±6g/
電源電圧 3.3V
オフセット温度特性 X,Y±10mg Z±15mg
帯域幅 70/10Hz
質量 0.31g

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
-1 330mmエンボステーピング 100