外観および形状

Murata Icon X スペック

製品タイプ セラミック発振子(セラロック®)
シリーズ名 CSACW_X
周波数 25.000MHz
周波数許容偏差 ±0.50%以内
使用温度範囲 -20℃ ~ 80℃
周波数温度特性 ±0.20%以内
周波数エージング ±0.10%以内
共振抵抗 (R1) 60Ω以下
形状 SMD
洗浄 非対応
LxW寸法 2.5x2.0mm
質量 24.73mg

Murata Icon X 特長

ムラタ独自の集積パッケージ技術により商品化された、小型・高性能な負荷容量内蔵チップセラロック(R)です。負荷容量なしで発振回路が構成でき、より一層の高密度実装が実現できます。

■特長
1. 負荷容量なしで発振回路を構成できます。
2. 広い周波数範囲で対応可能です。
3. 小型・低背です。
4. 発振回路の無調整化ができます。

Murata Icon X 用途

その他用途

民生用/産業用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位
R0 180mmエンボステーピング 3000