外観および形状

Murata Icon X スペック

製品タイプ MEMS振動子
シリーズ名 WMRAG
周波数 32.7680kHz
周波数許容偏差 ±20ppm以内 (+25±1℃)
使用温度範囲 -30℃~85℃
周波数温度特性 -150 ~ +10ppm以内
周波数エージング ±3ppm以内/年
等価直列抵抗 (ESR) 75kΩ以下
励振レベル (DL) 0.2μW以下
負荷容量 (Cs) 8pF
内蔵負荷容量(CL1/CL2) 6.9pF
形状 SMD
洗浄 不可 (ご使用に際し不都合がある場合は、当社にご相談ください。)
LxW寸法 0.9x0.6mm
質量 0.4mg

Murata Icon X 特長

MEMS技術を用いることで、水晶振動子では実現できていない世界最小サイズ、低ESR特性を実現しました。

■特徴
1. 0906サイズの超小型振動子で、実装面積削減に貢献します。
2. 低ESRにより、ICゲインを最適化することで、低消費電力に貢献します。
3. リフロー実装、ワイヤーボンド実装、トランスファーモールドに対応します。

Murata Icon X 用途

その他用途

民生用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
R0 180mmプラスチックテーピング 5000
R1 180mmプラスチックテーピング 1000

このページをPDFダウンロード