外観および形状

Murata Icon X スペック

製品タイプ 水晶振動子
シリーズ名 XRCGB
タイプ HCR2016
周波数 40.0000MHz
周波数許容偏差 ±10ppm以内 (30±0.5℃)
使用温度範囲 -30℃~85℃
周波数温度特性 ±10ppm以内
周波数エージング ±2ppm以内/年
等価直列抵抗 (ESR) 50Ω以下
励振レベル (DL) 300μW以下
負荷容量 (Cs) 6pF
形状 SMD
洗浄 非対応
LxW寸法 2.0x1.6mm
質量 6.9mg

Murata Icon X 特長

小型化、周波数高精度化を達成した水晶振動子
ムラタ独自のパッケージ技術と、高精度な水晶素子を組み合わせ、小型で高精度な発振子を商品化しました。

■特長
1. 高精度要求のアプリケーションに対応可能です。特にWi-FiやBluetooth®*などの通信クロックに最適です。
2. 2016サイズの超小型発振子で、実装面積削減に貢献します。
3. RoHS指令準拠、鉛フリー (フェイズ3) を実現しました。
*掲載品にBluetooth®機能はありません。

Murata Icon X 用途

その他用途

民生用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
R0 180mmプラスチックテーピング 3000