Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

製品タイプ 水晶振動子
シリーズ名 XRCTD
タイプ MCR1210
周波数 32.0000MHz
周波数許容偏差 ±10ppm以内 (25±2℃)
使用温度範囲 -30℃~85℃
周波数温度特性 ±20ppm以内
周波数エージング ±1ppm以内/年
等価直列抵抗 (ESR) 120Ω以下
励振レベル (DL) 100μW以下
負荷容量 (Cs) 6pF
形状 SMD
洗浄 非対応
LxW寸法 1.2x1.0mm
質量 1.5mg

Murata Icon X 特長

ムラタ独自のパッケージ技術と、高精度な水晶素子を組み合わせ、小型で高精度な振動子を商品化しました。

■特徴
1. 高精度要求のアプリケーションに対応可能です。
2. 1210サイズの超小型振動子で、実装面積削減に貢献します。
3. RoHS指令準拠、鉛フリー(フェイズ3)を実現しました。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
R0 180mmプラスチックテーピング 3000

このページをPDFダウンロード