XRCTD37M400FXQ50R0

    1. タイミングデバイスセラミック発振子/水晶振動子/MEMS振動子

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | XRCTD37M400FXQ50R0
外形寸法図 | XRCTD37M400FXQ50R0

Murata Icon X スペック

製品タイプ水晶振動子
シリーズ名XRCTD
タイプMCR1210
周波数37.4000MHz
周波数許容偏差±20ppm以内 (Total)
使用温度範囲-30℃ ~ 85℃
等価直列抵抗 (ESR)60Ω以下
励振レベル (DL)30μW (100μW以下)
負荷容量 (Cs)6pF
形状SMD
洗浄非対応
LxW寸法1.2x1.0mm

Murata Icon X 特長

ムラタ独自のパッケージ技術と、高精度な水晶素子を組み合わせ、小型で高精度な振動子を商品化しました。

■特徴
1. 高精度要求のアプリケーションに対応可能です。
2. 1210サイズの超小型振動子で、実装面積削減に貢献します。
3. RoHS指令準拠、鉛フリー(フェイズ3)を実現しました。

Murata Icon X 用途

その他用途

民生用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

R0

180mmプラスチックテーピング

3000