外観および形状

Murata Icon X スペック

発振回路 非内蔵
サイズ 9.0×9.0×1.9 mm
周波数 4.0kHz
音圧レベル 72dB (typ.)
音圧レベル 65dB (min.)
音圧レベル規定条件 [±1.5Vo-p,4.0kHz,方形波,10cm]
許容入力電圧 ±12.5Vo-p 以下
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
保存温度範囲 -40℃ ~ 85℃
形状 SMD
振動タイプ 他励振

Murata Icon X 特長

ムラタ独自の音響設計と構造設計技術、そして高性能セラミックの採用により、表面実装型の圧電サウンダを商品化しました。機器の薄型化や高密度実装化にお役立てください。

■特長
1. 小型、薄型、軽量です。
2. 高音圧でクリアな音を発します。
3. リフロー対応です。
4. テーピング供給方式です。

Murata Icon X 用途

その他用途

民生用/産業用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位
-R1 エンボステーピング品 2000