1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタEMI除去フィルタブロックタイプ

BNX024H01#

「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
BNX024H01K BNX024H01L BNX024H01B

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 12.1mm
L寸法公差 ±0.2mm
W寸法 9.1mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 3.5mm
T寸法公差 ±0.2mm
定格電流 20A
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
質量(typ.) 0.86g
定格電圧 50Vdc
耐電圧 125Vdc
絶縁抵抗(min.) 100MΩ
挿入損失 100kHz~1GHz:35dB以上(ラインインピーダンス50Ωのとき)

Murata Icon X 特長

自動車用BNX024H/025H/026H/027Hは大電流、広帯域対応の
SMDタイプEMI除去フィルタです。
使用温度範囲が-55℃~125℃と広い為、自動化関連機器
をはじめFA/OA機器などのDC電源ラインのノイズ対策に
最適です。

■特長
1. 大電流設計(15A)
2. 広帯域設計
  40kHz ~1GHz:挿入損失35dB以上(BNX027)
3. 小型SMD対応

■用途
各種電子機器のDC電源ラインにおけるノイズ対策
自動車、FA機器、制御機器、通信機器、
アミューズメント機器、デジタルAV機器など


Murata Icon X 用途

自動車用途

パワートレイン/セーフティー

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位
K 330mmエンボステーピング 1500
L 180mmエンボステーピング 400
B バラ袋 100

このページをPDFダウンロード