Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

自動車用パワートレイン / セーフティ機器,自動車用インフォテインメント / コンフォート機器,民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

自動車用パワートレイン / セーフティ機器,A2B ®

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
サイズコード(mm表記) 3225
L寸法 3.2mm
L寸法公差 ±0.2mm
W寸法 2.5mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 2.5mm
T寸法公差 以下
定格電流 100mA
定格電流のディレーティング No
定格電圧 50Vdc
耐電圧 125Vdc
直流抵抗(max.) 3.36Ω
直流抵抗(Rdc) 2.8Ω±20%
絶縁抵抗(min.) 10MΩ
使用温度範囲 -40℃ ~ 125℃
質量(typ.) 0.072g
回路数 1
コモンモード インダクタンス 100μH-30%/+50% (at 0.1MHz)
使用温度に自己温度上昇を含む No
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

1. "A2B®インターフェース用のノイズ対策部品としてAnalog Devices社の
    認定取得品"になります。
2. 高周波帯域で高インピーダンスを実現、広い周波数帯域
  でのノイズ除去効果に優れています。
3. 自動車用途に対応した使用温度範囲(-40~125℃)

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500
L 180mmエンボステーピング 1500

このページをPDFダウンロード