外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
サイズコード(mm表記) 0806
L寸法 0.9mm
L寸法公差 ±0.05mm
W寸法 0.68mm
W寸法公差 ±0.05mm
T寸法 0.4mm
T寸法公差 ±0.05mm
コモンモードインピーダンス(at 100MHz) 25Ω
コモンモードインピーダンス(at 100MHz)公差 ±25%
コモンモード減衰量 19dB Typ.(800MHz), 22dB Typ.(1GHz), 29dB Typ.(1.6GHz)
定格電流 100mA
定格電流のディレーティング No
定格電圧 5Vdc
耐電圧 12.5Vdc
直流抵抗(max.) 1.85Ω
直流抵抗(Rdc) 1.85Ω±25%
絶縁抵抗(min.) 10MΩ
カットオフ周波数 4.0GHz (Typ.)
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
質量(typ.) 0.87mg
回路数 1
使用温度に自己温度上昇を含む No

Murata Icon X 特長

1. 0.90×0.68×0.40mm寸法公差±0.05mmの小型・薄型タイプ。
2. コモンモードノイズ抑制効果
   (1.0GHz~3.0GHzで最大の効果を持つ)。
3. 高速・大容量の新伝送規格MIPI C-PHYに対応
  (信号波形に影響を与えることなくノイズ対策が可能)。
4. 特性インピーダンスを整合。

■ 用途
携帯電話機、デジタルカメラ、ノートPC、ビデオムービーなどの
小型携帯機器における高速差動伝送ライン
(mipi C-PHY)のコモンモードノイズ対策

Murata Icon X 用途

限定用途

差動伝送インターフェース用

その他用途

一般用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位
D 180mm紙テーピング 10000
B バラ袋 500

このページをPDFダウンロード

差動伝送インターフェースでご使用ください。