1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタフェライトビーズ/インダクタ型フィルタBLF02JD361GNE#

BLF02JD361GNE#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
BLF02JD361GNEB BLF02JD361GNED

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 0.4mm
L寸法公差 ±0.02mm
W寸法 0.2mm
W寸法公差 ±0.02mm
T寸法 0.3mm
T寸法公差 ±0.02mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
質量(typ.) 0.125mg
回路数 1
定格電流(at 85℃) 380mA
定格電流(at 125℃) 250mA
直流抵抗(max.) 0.45Ω
インピーダンス(at ターゲット周波数) 360Ω±40% (at 700MHz)
サイズコード(mm表記) 0402

Murata Icon X 特長

1. 周波数特化型フィルタは特定の周波数におけるノイズ除去
    効果が最大になるように設計されたものです。
    小型で高インピーダンスを発生しますのでノイズの伝導経路に
    直列に挿入することで、ノイズ成分を減衰させることができ、
    信号成分にはほとんど影響がありません。
    また、安定なグランドの取れない回路にも使用できます。
2. 外部電極はNiバリア構造となっているため、
   はんだ耐熱性に優れています。
3. BLF02JDシリーズは、700MHz~1GHzのGSM帯等で
   インピーダンスが高い仕様となっており、GSM帯の
    イミュニティ対策などに使用できます。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
D 180mm紙テーピング 15000

このページをPDFダウンロード