外観および形状

Murata Icon X スペック

最大電圧 13V
保持電流(25℃) 14mA
保持電流規定条件 (at +25℃)
保持電流(2) 8mA
保持電流(2)規定条件 (at +60℃)
保持電流(3) 4mA
保持電流(3)規定条件 (at +75℃)
トリップ電流 36mA
トリップ電流規定条件 (at +25℃)
トリップ電流(2) 46mA
トリップ電流(2)規定条件 (at -20℃)
最大電流 93mA
抵抗値(25℃) 180Ω
抵抗値(25℃)公差 ±40Ω
キュリー点(typ.) 90℃
使用温度範囲 -20℃ ~ 60℃
サイズコード(mm表記) 0.6x0.3mm
形状 SMD
質量 0.00026g

Murata Icon X 特長

1. ショート異常などの過電流発生時にはすばやく動作し回路保護を行い、過電流が除かれれば自動的に元の状態に復帰し、くり返し使えます。
2. 安全規格などのショートテスト対策として最適です。
3. 過電流保護動作前後の抵抗値ドリフトはなく、特性が安定しています。
4. 同サイズのチップ抵抗器に比べ電力容量が大きく、チップの小型化が実現できます。
5. 電流制限用抵抗器として使えかつ、過電流保護機能を有しています。
6. 表面実装タイプで、小型・軽量であり、回路の小型化に役立ちます。
7. UL/cUL認定品です(UL1434, File No.E137188)

Murata Icon X 用途

限定用途

携帯、タブレットPC、ウエアラブル

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
RL 180mm紙テーピング 15000

このページをPDFダウンロード