1. インダクタ(コイル)

1226AS-H-R47N#

「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
1226AS-H-R47N=P2

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 3.0±0.2mm
W寸法 2.8±0.2mm
T寸法 1.5mm
サイズコード mm 3028
インダクタンス 0.47μH±30%
インダクタンス測定周波数 0.1MHz
定格電流 (インダクタンス変化に基づく場合) 2900mA
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 3900mA
直流抵抗上限 0.024Ω
使用温度範囲(自己温度上昇含む) -40℃ ~ 85℃
磁気シールドの種類 フェライトコア
直流抵抗センター値 0.020Ω+20%/-30%
シリーズ名 DEM2815C

Murata Icon X 特記事項

定格電流(インダクタンス変化に基づく場合)とはインダクタンスが初期値より30%低下した時の電流値。 定格電流(温度上昇に基づく場合)とは直流を流した時のコイルの温度上昇が40℃に達する電流値。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 最小受注単位
=P2 180mmエンボステーピング 2000

質量 (代表値)

1個

0.0524g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード