1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタフェライトビーズ/インダクタ型フィルタBL02RN1R3J2#

BL02RN1R3J2#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

  • 最終受注期限:2021/03/31
  • 生産中止日:2021/09/30
<包装コード有り品番一覧>
BL02RN1R3J2B

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 リード
L寸法 8.0mm
L寸法公差 以下
W寸法 3.4mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 12.0mm
T寸法公差 以下
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
質量(typ.) 0.34g
回路数 1
定格電流(at 85℃) 7A

Murata Icon X 特長

BL01/02/03シリーズは、フェライトビーズにリード線を
通した構造により高周波損失を発生させ、ノイズを抑制
します。
構造が簡単で手軽に使用できます。
電源・グランドなどインピーダンスの低い回路に効果があり
ます。またクロック信号やその他デジタル信号のオーバー
シュートアンダーシュートの防止、高調波の抑制、高周波
増幅回路の異常発振防止に最適です。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500

このページをPDFダウンロード