1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタフェライトビーズ/インダクタ型フィルタBLA2ABD750SN4#

BLA2ABD750SN4#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
BLA2ABD750SN4B BLA2ABD750SN4D BLA2ABD750SN4J

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 2.0mm
L寸法公差 ±0.2mm
W寸法 1.0mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 0.5mm
T寸法公差 ±0.1mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
質量(typ.) 0.005g
回路数 4
定格電流(at 85℃) 200mA
定格電流(at 125℃) 200mA
直流抵抗(max.) 0.2Ω
インピーダンス(at 100MHz) 75Ω
インピーダンス(at 100MHz)公差 ±25%
サイズコード(mm表記) 2010

Murata Icon X 特長

機器が小型化するにつれて、より高密度実装を可能とする部
品が求められています。BLA2AA/2ABシリーズは、2010
サイズの中に4回路のフェライトビーズを内蔵しており、従
来の3216サイズアレイよりも面積を60%削減したため、小型
デジタル機器のノイズ対策に最適なEMIフィルタです。

■特長
1. 2.0×1.0mmの小型のチップに0.5mmピッチで4回路を内蔵
  しており、高密度実装が可能です。
2. 一般用のAタイプ、高速信号用のBタイプの2種類でインピ
  ーダンスラインアップを揃えており、幅広い対応が可能
  です。
3. 独自の電極構造により、回路間のクロストークを極めて
  小さい値に抑えています。
4. 外部電極はNiバリア構造のため、はんだ耐熱性、はんだ付
  き性に優れています。

■用途
ノート型パソコン、PDAなどの小型デジタル機器

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
D 180mm紙テーピング 10000
J 330mm紙テーピング 50000

このページをPDFダウンロード